<ul><li>Compatible with battery manufacturing</li><li>Rated flow range: 5 to 2000 l/min.</li><li>Compact and light weight.</li><li>Digital 2 color indication.</li><li>Integrated flow adjustment valve.</li><li>Several combinations are possible.</li><li>Different mounting methods are possible.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
25A-PFMB7--W
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için