SMC'nin ZKJ vakum manifoldu, uzaktan endüstriyel ekipman iletişimi için fieldbus uyumluluğu sunar.
Genel endüstriyel ekipman tasarımcıları, üreticileri ve bakımcıları, şimdi SMC'nin yeni ZKJ vakum manifoldundan yararlanabilir. Bu manifold, PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ ile uyumlu iletişim sağlayarak, üretim süreçlerini uzaktan kontrol etme ve izleme imkanı sunar. ZKJ ayrıca, düşük hava tüketimi ve düşük güç tüketimi özelliklerini göz önünde bulundurarak etkileyici bir vakum debisi sunar. Diğer özellikler arasında valf koruma fonksiyonu, IP65 koruma derecesi ve tek bir manifold ile 16 ejektörü kontrol etme yeteneği bulunur.
SMC'nin ZKJ serisi vakum manifoldu, PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ iletişimi sayesinde, uzaktan vakum basıncı işlemi yapmayı mümkün kılar. Bu, bireysel ejektörlerin basınç değerlerinin izlenmesi, emiş doğrulaması ve enerji tasarrufu fonksiyonlarının ayarlanmasını içerir. Bu gelişmiş işlevsellik, uygulamanın daha iyi kontrol edilmesini sağlar, kurulumu kolaylaştırır ve daha değerli verilere ve ürün içi teşhis özelliklerine erişim imkanı sunar. PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ hızlı başlatma fonksiyonu, bir IO cihazının güç açıldıktan sonra 0,5 saniye veya daha kısa sürede döngüsel veri alışverişine geçmesini sağlar. Ayrıca, bağlantı kopmaları ve toparlanma süreleri minimize edildiği için Genel Ekipman Verimliliği (OEE) artırılır.
Yüzde 90 daha düşük hava tüketimi
SMC'nin ZKJ serisi vakum manifoldu, ejektör sistemiyle birlikte enerji tasarrufu fonksiyonu sayesinde hava tüketimini yüzde 90'a kadar azaltır. Çalışma parçalarının minimal vakum sızıntısıyla emilmesi için yerleşik kontrol vanası vakum basıncını korur ve sıkıştırılmış hava kullanımını önemli ölçüde azaltır. Burada, entegre basınç sensörü vakum basıncını izler ve ayar değerine ulaşıldığında besleme vanasını otomatik olarak kapatır. Eğer sızıntı varsa, vakum basıncı ayar değerine düştüğünde, besleme vanası tekrar aktif hale gelir, vakum basıncını artırarak emiş durumunu korur. Gözenekli çalışma parçaları veya önemli sızıntıların olduğu diğer uygulamalarda, ejektörü aşırı ısınma/bozulma durumuna karşı koruyan özel bir valf koruma fonksiyonu bulunur. Bu fonksiyon, belirli bir aktivasyon sayısına ulaşıldığında enerji tasarrufu kontrolünü kapatır.
Yüksek performanslı vakum kaynağı
ZKJ, yüksek performanslı bir vakum kaynağı olarak, vakum transfer sistemleri, otomatik montaj makineleri, paketleme/açma sistemleri, panel taşıyıcılar ve paletleme ekipmanları gibi neredeyse her müşteri uygulamasının gereksinimlerini karşılamak için tüm gerekli işlevleri sunan tam bir üründür. Fieldbus iletişimi ve enerji verimliliği ile birlikte, SMC'nin en son vakum manifoldu, son derece çok yönlüdür ve tek bir cihazla 16 ejectörün kontrol edilmesini sağlayarak alan tasarrufu sağlar. Ayrıca, kablolama ve borular aynı tarafta entegre edilmiştir ve M12 bağlantı elemanlarının kullanılması, ZKJ'nin IP65 koruma derecesi ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasını sağlar, böylece çevresel çalışma koşullarının önemli olduğu uygulamalarda kullanılabilir.
İyi vakum basıncı, düşük gürültü
Otomotiv, makine tezgahları, gıda, içecek, tıp, ilaç ve ambalaj sektörlerinde kullanılmak üzere çeşitli nozül çapları ve emiş debileriyle sunulan ZKJ, yüksek performanslı susturucusu sayesinde iyi bir maksimum vakum basıncı (-89 kPa) ve düşük gürültü seviyeleri (52 dB'ye kadar) sunar. Önemli olarak, normalde açık olan besleme valfi, acil durdurma veya enerji kesintisi durumunda (hava basıncı devam ediyorsa) çalışma parçasının vakumda kalmasını sağlar, bu da ekipman veya çalışanlara zarar verilmesini engeller.
Hızlı ve kolay bakım
ZKJ'nin vakum portunun egzoz portunun üst kısmında bulunması, filtre elemanının değiştirilmesini kolaylaştırarak iş gücü maliyetlerinden tasarruf sağlar.
SMC'nin ZKJ hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.
1 Şub 2025