Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SMC, gıda endüstrisi için tasarladığı yeni elektrikli aktüatörü ile tanışın!

SMC, gıda endüstrisi için tasarladığı yeni elektrikli aktüatörü ile tanışın!

SMC, zorlu çalışma ortamlarında, özellikle de gıda endüstrisindeki koşullarda kullanılmak üzere geliştirdiği HF2A-LEY serisi bar tipi elektrikli aktüatörünü tanıtıyor. IP69K eşdeğeri suya ve toza karşı koruma, paslanmaz çelik kullanımına ek olarak, FDA uyumlu inşaat malzemeleri, sıvı birikimini engelleyen düzgün bir profil ve NSF H1 gıda sınıfı gres gibi özellikler, HF2A-LEY elektrikli aktüatörü, gıda kesme, doğrama ve dolum makineleri için ideal hale getiriyor. Ayrıca, düzenli temizlik ve sanitasyon işlemlerine tabi olan her türlü gıda işleme makinesi bu teknolojiden fayda sağlayabilir.

Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı yıkamalara karşı güçlü bir koruma sağlayan HF2A-LEY'in IP69K eşdeğeri koruma derecesi, 8 MPa'da 75°C'ye kadar su jetlerine dayanabileceğini gösteriyor. Ayrıca, aşırı temizlik koşullarında bile herhangi bir hasar oluşmaması için SMC, yeni aktüatörün tüm dış parçalarını SUS304 paslanmaz çelikten üretirken, contalar ve kazıyıcılar gibi iç bileşenler (mavi renkli) FDA onayına sahiptir.

Gıda sınıfı özellikler

Yüksek standartlarla tasarlanmış malzeme ve bileşen özellikleri, HF2A-LEY'i, ekipmanların gıda ile temas eden işlemlerle ilgili olduğu yerlerde kullanılabilir hale getirir. Bu tasarım, sürekli yıkamalara, sert temizlik kimyasallarına ve nemli ortamlara maruz kalan makinelerin uzun ömürlü dayanıklılığını sağlarken, aynı zamanda korozyona karşı koruma sağlar.

Aktüatörün yuvarlak profili de dikkat çeken bir özelliktir; bu profil, sıvıların birikmesine neden olabilecek olukları ortadan kaldırarak bakteriyel büyümeyi engeller. Ayrıca, HF2A-LEY'in, sıvıların kolayca akmasını sağlayan yivli kenarları ve tasarımı vardır.

SMC'nin yeni bar tipi elektrikli aktüatörü, aynı zamanda NSF-H1 onaylı gres kullanır ve bu, gıda ile tesadüfi temasın mümkün olduğu uygulamalar için bir standarttır. NSF-H1, kazara meydana gelen kontaminasyon durumunda sağlık risklerini azaltır.

Çok yönlü tasarım

HF2A-LEY'in bir diğer önemli özelliği ise; motor kapasitesinin hassas şekilde kontrol edilebilmesidir.Bu da onu içecek doldurma veya et işleme gibi farklı nemli ortamlarda kullanılmak için çok yönlü hale getirir. Aktüatör, 25, 32 ve 63 boyutlarında mevcuttur ve 800 mm'ye kadar maksimum strok uzunluğu sunar. Ayrıca, yatay/dikey 80 kg'a kadar iş yüklerini taşıyabilir. Müşteriler, ayak braketi veya çubuk flanşı montaj seçeneklerinden birini seçebilirler.

Ürünün gıda endüstrisi uygulamalarında kullanılmasını destekleyen bir diğer özellik ise geleneksel etiketler yerine lazerle kazınmış ürün işaretlemelerinin bulunmasıdır. Yüksek basınçlı temizlik sırasında soyulabilen etiketlerin aksine, lazerle işaretleme, ürün bilgilerini temizleme kimyasallarına ve su jetlerine tekrar tekrar maruz kalmasına rağmen okunabilir ve sağlam tutar.

Sonuç olarak, SMC HF2A-LEY serisi bar tipi elektrikli aktüatörün bir dizi özel tasarım özelliği, gıda işleme tesisleri gibi temizlik ve hijyenin ön planda olduğu ortamlarda ürün optimizasyonunu sağlar.

SMC'nin HF2A-LEY hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.

1 Oca 2025