SMC ile karbon salımsız bağlantılar kurarak sürdürülebilir çözümler oluşturun
Pnömatik sistemler kuran veya işleten herhangi bir şirket, artık SMC'nin yenilikçi biyokütle hortumlarını benimseyerek, karbon ayak izlerini azaltma fırsatına sahip. Bitki bazlı biyomalzemeler kullanılarak üretilen TU-TS-T-X309 serisi hortumlar, CO2 ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlar. Petrol bazlı hammaddelerin daha az kullanılması sayesinde, bu hortumlar; şirketlerin karbon nötr çalışmalarında kayda değer bir adım atmalarına yardımcı olur.
Yeni biyokütle esnek hortumlarının geliştirilmesi, SMC'nin sosyal sorumluluklarına olan sürekli bağlılığını ve çevresel olumsuz etkilerin en aza indirilmesini yansıtmaktadır. Şirket, CO2 emisyonlarının azaltılması öncelikli olmak üzere, daha yeni ve 'daha yeşil' çözümler geliştirmek için sürekli olarak yollar aramaktadır.
SMC'nin TU-TS-T-X309 serisi karbon nötrdür: yani üretim sırasında atmosfere salınan CO2 miktarı, başlıca malzeme değişikliği yoluyla çeşitli yöntemlerle atmosferden uzaklaştırılan miktarla aynıdır. Sonuç, sıfır dengeyi (diğer bir deyişle sıfır karbon ayak izi) sağlar. Örneğin, SMC'nin TS-X309 12 mm dış çaplı (9 mm iç çaplı) hortumu ile kullanıcılar, standart naylon hortumlara kıyasla 100 m'lik bir rulo için CO2 emisyonlarını 18,7 kg'a kadar azaltabilirler.
Topluma Saygı
Bugün, hemen hemen her şirket, sosyal bilinç, sıkılaşan mevzuat/denetimler, devlet teşvikleri ve müşteri baskısı gibi nedenlerle karbon ayak izlerini azaltmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerini takip etmeyi amaçlamaktadır. CO2 emisyonlarını azaltan SMC'nin TU-TS-T-X309 serisi hortumları; ISO 14001 (çevre yönetimi) veya ISO 50001 (enerji yönetimi) standartlarını takip eden tüm şirketlere fayda sağlayabilir. Aslında, çevre programları veya hedefleri olan her şirket bu yenilikten yararlanabilir.
Toplumsal faydaların yanı sıra, yeni hortum daha esnektir (daha küçük minimum bükülme yarıçapı) ve birçok mevcut biyokütle hortum çözümüne kıyasla daha yüksek basınçlarda çalışabilir.
Örneğin, TU-X309 serisi poliüretan biyokütle hortumları, 20°C'de 0.8 MPa'ya kadar basınçlarda çalışabilirken, TS-X309 serisi yumuşak naylon (nylon 11) biyokütle boruları 20°C'de 2.0 MPa'ya kadar basınçlara uygundur. Daha yüksek çalışma basıncı gerekirse, T-X309 naylon biyokütle hortum serisi 3.3 MPa'ya kadar dayanabilir. Üç serinin de 4, 6, 8, 10 ve 12 mm dış çaplarında seçenekleri bulunmaktadır.
Malzemenin Önemi Büyüktür
Aktüatörler, akış amplifikatörleri ve üfleme tabancaları gibi SMC'nin diğer CO2 azaltma önlemlerinin yanı sıra, TU-TS-T-X309 serisi hortumların tanıtımı, castor tohumları gibi bitki kökenli ham biyomalzemelere dayalı sürdürülebilir bağlantılarla çevreye daha fazla yardımcı olmaktadır.
Çevrenin korunması, gezegenin sürekliliği için çok önemlidir. Endüstri, şu anda fosil yakıt bazlı plastiklerden biyoplastiklere ve diğer çevre dostu malzemelere ve teknolojilere geçerek karbon nötrlüğüne ulaşmaya çalışmaktadır. TU-TS-T-X309 serisi hortumlar, SMC gibi kilit ürün yenilikçilerinin bu sürece nasıl katkıda bulunabileceğinin son örneğidir.
SMC'nin TU-TS-T-X309 ürünü hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.
1 Eki 2024