SMC'nin kompakt silindiri, enerji verimli makineleri destekler.
SMC'nin yeni CQE serisi kompakt pnömatik silindiri, birçok önemli avantajının yanı sıra enerji verimliliği sunmaktadır. CQE silindirleri, performans üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan makine basıncının azaltılmasını destekler ve düşük basınçta bile yüksek çıkış kuvveti sağlar. Bu sayede kullanıcılar, aktüatör mil çapını büyütmeden besleme basıncını azaltabilir, böylece enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanır.
CQE serisi kompakt silindirlerin tasarım özellikleri; yeni makine konseptleriyle ilgilenen mühendislerin ilgisini çekecektir. Ayrıca, mevcut makinelerde basıncı düşürmeye çalışan ancak silindir kuvvetindeki azalmalar konusunda endişeleri olan tasarımcılar da fayda sağlayabilir.
Bir diğer avantaj olarak, SMC’nin CQE kompakt silindirlerinin yüksek çıkış kuvveti, tasarım mühendislerinin makinelerini küçültmelerine yardımcı olur. Genişletilmiş çokgen piston alanı sayesinde, CQE serisi silindirler, aynı bore çapına sahip mevcut CQ2 ve CQE serisi silindirlere kıyasla, düşük çalışma basıncında bile 1.5 kat daha yüksek kuvvet sağlar.
SMC testleri, müşterilerin aynı teorik çıkış kuvvetini koruyarak bir boyut daha küçük bir silindir seçebileceğini göstermektedir. Ayrıca, hareketli bir elemanda kurulduğunda, CQE silindirinin daha küçük boyutu, montaj ağırlığını azaltır ve siklus süresini iyileştirir.
Değişim Zamanı
CQE silindirleri, dış boyutlar açısından mevcut CQ2 ve CQS modelleriyle tamamen uyumludur ve bu da kolayca değiştirilmesini sağlar. CQE’nin piston hızı 50~500 mm/s, bu da CQ2 ve CQS silindirlerinin hızına eşdeğerdir.
CQE serisi silindirler, sıkıştırma, presleme ve pozisyonlama gibi geniş bir makine görev yelpazesinde fayda sağlar. Çalışma sırasında, çokgen piston yapısı sayesinde piston çubuğu dönmez, bu da uygulama bileşenlerinin hizalanmasının bozulmasını engeller.
Kontrolü Sürdürün
Durdurma halkasını çıkarmak ve contaları değiştirmek için özel bir araca (örneğin saatçi tornavidası) ihtiyaç duyulmaz, bu da zamandan tasarruf ve bakım kolaylığı gibi avantajlar sağlar.
Yeni SMC CQE kompakt silindir serisi dört boyut sunmaktadır: 20, 25, 32 ve 40 (her yeni silindir boyutu, bir boyut büyük bir silindirin eşdeğer piston alanına sahiptir, yani 25, 32, 40 ve 50 mm çap). Silindir strok varyantları 5 mm ile 50 mm arasında, 5 mm artışlarla mevcuttur.
SMC’nin CQE hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.
1 Eki 2024