Beslag & Metall AB var bland de första i Sverige att använda SMC:s trådlösa kommunikationssystem 2016, drivet av nyfikenhet och en stark relation till SMC. Framgången med systemet har lett till flera implementeringar, tack vare dess tillförlitlighet och fördelarna med trådlös kommunikation i företagets mobila och krävande applikationer.
Omfattande signalhantering och rörliga applikationer i ständig förändring
Som underleverantör till fordonsindustrin är Beslag & Metall AB ständigt redo att ställa om sina produktionsceller efter kundernas behov. Anpassningen sker antingen genom ombyggnation av befintliga celler eller med hjälp av helt nya, nyckelfärdiga celler.
Ofta är det många givarsignaler som ska hanteras i kombination med stora industrirobotar i konstant rörelse, löpande verktygsväxling och roterande svetsfixturer. ”Det man vet med säkerhet är att kommunikationskabeln kommer att gå sönder förr eller senare” säger Simon Rosenqvist, automationsingenjör på Beslag & Metall.
SMC:s trådlösa system är problemfritt och enkelt att bygga ut
Det första trådlösa systemet från SMC sattes i drift 2016 och sedan dess har det hunnit bli ett antal fler. Nyfikenhe ten och viljan att testa något nytt var viktiga drivkrafter då i början och med 8 år i bagaget kan man konsta tera att fördelarna är uppenbara. Det trådlösa EX-sy stemet från SMC är ett direkt svar på kraven i rörliga applikationer och svetsmiljö.
”SMC:s trådlösa system gör att vi kan använda enklare och mer kostnadseffek tiva verktygsväxlare där de enda genomföringarna är en för luft och en för 24V spänningsmatning. Systemet fungerar helt problemfritt och är enkelt att komplettera med fler enheter längs vägen, vilket gör att vi slipper ytterligare kabeldragning.” säger Simon.
”Vi har tidigare bytt ut befintliga system mot SMC:s trådlösa för att slippa kabel- och kontaktbrott och nu är trådlöst förstahandsvalet för oss i rörliga applikationer” fortsätter han och konstaterar "en använder vi faktiskt trådlöst även i fasta installationer trots att det kanske inte behövs, då systemet är så enkelt och robust att vi föredrar det framför kabel.”
Framtidssäkrat med kompakta, trådlösa enheter i kommande robotceller
Till de senaste, nyckelfärdiga robotcellerna har Beslag & Metall valt SMC:s kompakta, trådlösa enheter eftersom det saknades signaler på gripdonen. ”Kompaktenheterna kan placeras i princip var som helst och är det vi saknat, men nu har fått” säger Simon och avslutar med ”vi har framtidssäkrat cellen genom att vi enkelt kan addera fler trådlösa moduler när vi
bygger om eller till".

Beslag & Metall AB är ett familjeföretag i Ekenässjön, som tillverkar och levererar komponenter främst till fordon sindustrin. Produktionen är uppbyggd på avdelningar som pressning, svetsning, ytbehandling och montering. Företaget grundades 1938 och har lång erfarenhet av att tillverka höga volymer av komplexa artiklar i material som stål, aluminium, rostfritt och mässing. Till Beslag och Metalls hemsida.