SMC grundades 1959 för att tillverka och sälja sintrade filterelement av metall. FRL -enheten lanserades första gången av SMC 1961.
60 års designutveckling, baserat på våra kunders behov.
Av Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre
OKTOBER 2021
Inom pneumatik är FRL-enheten ett av nyckelelementen, eftersom den säkerställer att resten av den pneumatiska utrustningen fungerar korrekt och ökar dess livslängd. För oss, på SMC, är FRL-enheten inte bara nyckeln till väl fungerande pneumatik, det är också den första pneumatiklösningen som vi utvecklade. Med tanke på dess betydelse, är det logiskt att den världsledande leverantören inom pneumatik utvecklade just denna som den första produkten.
1604, var det passande namnet för denna första modell med hus i zinkgjutgods och behållarmaterialet i AS-plast. Siktglaset introducerades 1968, vilket synliggjorde hur mycket olja som släpptes in i tryckluften. Redan på sextiotalet började våra ingenjörer minska tryckfallet genom att införa ett automatiskt variabelt spjäll i smörjaren.

Milstolpar
Redan för över 40 år sedan lanserade vi det behållarmaterial som fortfarande används idag, polykarbonat, vilket medförde förbättrad slag-, kemikalie- och temperaturbeständighet. Då, och fram till 2012, användes det till den inre behållaren som i sin tur skyddades av ett behållarskydd i metall. År 2012 lanserade vi den dubbelväggiga designen på marknaden. Användningen av ett transparent behållarkydd i polykarbonat ger 360 ° synlighet, viktminskning och bättre motståndskraft mot rost eller korrosion. Alla våra modeller har sedan utformats på samma sätt.
Nykonstruktionen som lanserades 1981 underlättade avsevärt för den underhållspersonal som utförde service på filtren. Våra kunder var irriterade över tiden det tog att ta bort behållaren eftersom det krävde specifika verktyg; en enhands bajonettfattning var lösningen från våra ingenjörer.
År 1983 lanserade vi de första modulenheterna som tog bort behovet av gängade anslutningar mellan enheterna. Detta minskade produkternas totala längd och möjliggjorde integration av moduler som T-uttag och fördelarstycken.
.
Modulsystemet som utvecklats genom åren har gjort det möjligt att enkelt integrera digitala tryck- och flödessensorer i standard FRL-enheter, för att noggrant övervaka maskinens prestanda samt avluftningsventiler för att integrera säkerhetsåtgärder. På så vis, löser en FRL-enhet mycket mer än bara ren luftbehandling
Vår senaste lösning, AC-D-serien av modulär FRL släpptes på marknaden 2021. Den ger ett modernt utseende till SMC:s serie av luftberedningsutrustning, samtidigt som den bibehåller höga prestanda från våra tidigare modeller. Prestandan hos våra filter har mätts enligt ISO 12500 och renhetsklassen uttryckts enligt ISO 8573-1: 2010 vilket gör att de kan användas i ett brett spektrum av applikationer.
![Imagen que contiene interior, tabla, mostrador, caja Descripción generada automáticamente]()
Mer än 60 års arbete med att designa, utveckla och möta våra kunders behov.
Över 60 års erfarenhet och expertis står till ditt förfogande, tillsammans med ett omfattande sortiment och tekniskt stöd från lokala säljingenjörer. Låt världsledaren ge dig råd kring dina luftberedningsbehov.