Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Lokalt, Globalt och Digitalt

SMC – här får du hjälp med din applikation

Lokalt

Du har alltid personlig support nära dig. SMC har i mer än 25 år haft kontor i Växjö och tillsammans med våra lokala kunder hittat komponenter och lösningar för automation. Oavsett om du letar efter en enskild produkt eller har en komplicerad utmaning är du alltid välkommen att kontakta någon av oss.

SMC Växjö

Älgvägen 10
352 45 Växjö
Telefon: 08-603 12 00
E-post: smc@smc.nu

Mattias Lidén
Regionchef
0708-60 20 78
liden.mattias@smc.com


 

 

Kenny Svanberg
Teknisk säljare
0761-44 19 71
svanberg.kenny@smc.com

Lars Hjalmarsson
Teknisk säljare
0708-60 20 76
hjalmarsson.lars@smc.com

Niklas Lindberg
Teknisk säljare
0708-60 20 75
lindberg.niklas@smc.com

Jerker Åstrand
Affärsutvecklare Basindustri
0708-60 20 84
astrand.jerker@smc.com

Johan elm
Teknisk säljare
0708-60 20 77
elm.johan@smc.com
 

Globalt

Har du kunder i andra delar av världen? Vi finns i 83 länder, för att hjälpa dem och dig. Klicka på kartan för större bild.

SMC Globalt

Digitalt

Du har alltid tillgång till våra produkter. Via hemsidan smc.nu kan du välja rätt komponenter. Du kan givetvis även beställa produkterna i vår web-shop. Vill du ha vår Produktöversikt digitalt, hittar du även den via hemsidan. https://www.smc.nu/produktoversikt/

Produktöversikt 8.0