Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC CAD kataloger och integrationer

Designa oberoende av vilket CAD-system du använder

Från SMC Sverige kan du ladda ner ett begränsat urval av kompletterande CAD-filer (till exempel fästen till ISO/VDMA-cylindrar) direkt till din dator.

De mest efterfrågade CAD-filerna är fästen till våra ISO-cylindrar.

Ingen registrering krävs.

Se CAD-filerna här.

Välj det plug-in du behöver och dra fördel av rätt CAD-integration till ditt system.

  • SMC CAD katalog

SMC CAD katalog

  • Ladda ner programvaran (som zip-fil)
  • Packa upp zip-filen till en mapp eller till hårddisken. Öppna mappen
  • Kör filen "CDstart.exe"

SMC CAD katalog  

Tekniska detaljer för mjukvaran:
- SMC CAD katalog v2.0 (3,22 GB)

Systemkrav:
- Operativsystem: Microsoft® Windows 7™ eller Windows 8™ (PSOL V9.08 SP0) eller Windows 10™ (PSOL V10.00 SP2).

Hårdvara:
- CPU: minst 2 GHz processor; minsta hårddisk utrymme: 4 GB
- Rekommenderad RAM: 1 GB ledigt för PARTsolutions
- Grafikkort: minimum 64 MB; OpenGL-capable; hardware 3D assistance rekommenderas; minimum 1280x1024 upplösning.

Om du inte hittar en produkt eller letar efter en ny produkt, besök vår produktkatalog.

CAD bibliotek

Ladda ner dina CAD-filer enkelt här.