Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZSE20 (F)

ZSE20 (F)
  • Digital tryckvakt med 3-skärmsdisplay och hög precision.
  • Passande media: Luft, icke-korrosiv gas, icke brandfarlig gas.
  • Tryckområde: -0,1 till 1 MPa.
  • Repeterbarhet: ± 0,2 % Full Skala
  • Responstid: 1,5 ms eller mindre.
  • Förbrukning: 25 mA eller mindre.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria