Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Beröringsfritt gripdon med Coandaeffekt – ZNC-C

Tappa inte greppet

  • Få ett mer exakt grepp – Minska påverkan av luftflödet på lätta arbetsstycken och intilliggande arbetsstycken
  • Hantera ditt arbetsstycke bestämt – Förhindrar att hala eller oregelbundet formade arbetsstycken glider
  • Använd den i direktkontakt med livsmedel – FDA och EU1935-kompatibelt gummi
  • Undvik kontaminering i systemet – Partiklar som på arbetsstycket kan inte sugas in i enheten och vidare.

And much more

  • Storlek: Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Lyftkraft: Upp till 15,4 N
  • Material i hus: Rostfritt stål, aluminium
  • Vibrationsdämpande kåpa. Vibrationsljud under adsorption av tunna arbetsstycken reduceras till så lite som 17dB
  • Flera anslutningar som kan användas för givare eller lossblåsning.