Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZL112A flerstegs ejektor

  • Energisparande flerstegsejektor.
  • Dysdiameter: ø1.2 mm
  • .
  • Maximalt sugflöde: 100 l/min (ANR)
  • Luftförbrukning: 57 l/min (ANR)
  • basutförande modell vikt: 180 g
  • Avluftning specifikationer: Inbyggd ljuddämpare (standard), avluftningsport
  • Vakuumvaktalternativ: Digitala vakuumnivåbrytare, vakuummanometer, vakuumadapter

Configure your product

 
Supply(P),Vacuum(V), One-touch Fitting
Exhaust Type
Supply/Release Valve Combination
Rated Voltage
Electrical Entry
Light/Surge Voltage Suppressor
Manual Override
Vacuum Pressure Sensor
Output Specifications
Unit Specifications
Lead Wire Specifications
Option