Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumramp för fältbussystem - ZKJ

Kontrollera ditt vakuum effektivt

  • Kommunicera med upp till 16 ejektorer via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Sänk dina energi och produktionskostnaders – Energisparfunkton, M12 kontakter, enkelt filterunderhåll och snabblossningsfunktion för snabb frigöring av arbetsstycken
  • Förbättrad hållbarhet – IP65 kapsling för tuffa miljöer

And much more

  • Nozzle size: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Suction flow rate up to 74 l/min with a vacuum pressure of -89 kPa
  • Max. valve flow rate: 415 l/min
  • Exhaust sealing function for the quick release of workpieces
  • Exhaust specifications: port exhaust, high-noise reduction silencer
  • Easy to replace the filter element.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val