- Startsida
- Produkter
- Vakuumprodukter
- Vakuumejektorer
- ZK2*A
Vakuumprodukter
ZK2-A
The all-in-one silent energy saving solution
- Uppnå effektivitet – Ejektor, ventil och ramp i en enda enhet
- Sänk din luftförbrukning – Energibesparande digital vakuumvakt och en 2-stegs ejektor
- Erhåll kompakthet och lätthet – Idealisk lösning för att flytta verktyg
- Kommunicera på distans – Styr och övervaka upp till 16 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll och IO-Link.
And much more
- Avancerad vakuumenhet (ejektor/ventil/ramp) med lågt ljud och högeffektiva alternativ.
- Energibesparande digital vakuumvakt: Intermittent aktivering (matning/avluftning) endast när vakuumet minskar.
- Effektivare 2-stegs ejektor: Luftförbrukningen 30 % reducerad.
- Dubbel 2-portsventil (lossblås-/matningsventil): Kan hålla vakuum även vid spänningsbortfall. Förhindrar att arbetsstycken plötsligt tappas.
- Allt-i-ett-design med integrerade komponenter för att göra den Kompakt och lätt.
- Styr och övervaka upp till 32 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll:
- EX260-kompatibla protokoll: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
- EX500 Kompatibla protokoll: Getaway decentraliserat system
- EX600 Kompatibla protokoll: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, trådlös, kompatibel trådlös basenhet.
- Tryckluftmatad.
Steg 1: Produktval
Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen
Vänligen återställ filter för att ändra ditt val
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration