Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumenhet. Ejektorsystem/ Vakuumpumpsystem - ZK2*A

Allt-i-ett; tyst och energisparande lösning

  • Uppnå effektivitet – Ejektor, ventil och ramp i en enda enhet
  • Sänk din luftförbrukning – Energibesparande digital vakuumvakt och en 2-stegs ejektor
  • Erhåll kompakthet och lätthet – Idealisk lösning för att flytta verktyg
  • Kommunicera på distans – Styr och övervaka upp till 16 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll och IO-Link.

And much more

  • Avancerad vakuumenhet (ejektor/ventil/ramp) med lågt ljud och högeffektiva alternativ.
  • Energibesparande digital vakuumvakt: Intermittent aktivering (matning/avluftning) endast när vakuumet minskar.
  • Effektivare 2-stegs ejektor: Luftförbrukningen 30 % reducerad.
  • Dubbel 2-portsventil (lossblås-/matningsventil): Kan hålla vakuum även vid spänningsbortfall. Förhindrar att arbetsstycken plötsligt tappas.
  • Allt-i-ett-design med integrerade komponenter för att göra den Kompakt och lätt.
  • Styr och övervaka upp till 32 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll:
    • EX260-kompatibla protokoll: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Kompatibla protokoll: Getaway decentraliserat system
    • EX600 Kompatibla protokoll: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, trådlös, kompatibel trådlös basenhet.
  • Tryckluftmatad.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Montagetyp
Nominal Nozzle Size
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.
Vacuum (V) Port
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut
Vacuum Break Flow Adjustment
Manifold Individual Supply
Manifold Common Release Pressure Supply
Exhaust Interference Prevention Valve