Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZK2-A

The all-in-one silent energy saving solution

  • Uppnå effektivitet – Ejektor, ventil och ramp i en enda enhet
  • Sänk din luftförbrukning – Energibesparande digital vakuumvakt och en 2-stegs ejektor
  • Erhåll kompakthet och lätthet – Idealisk lösning för att flytta verktyg
  • Kommunicera på distans – Styr och övervaka upp till 16 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll och IO-Link.

And much more

  • Avancerad vakuumenhet (ejektor/ventil/ramp) med lågt ljud och högeffektiva alternativ.
  • Energibesparande digital vakuumvakt: Intermittent aktivering (matning/avluftning) endast när vakuumet minskar.
  • Effektivare 2-stegs ejektor: Luftförbrukningen 30 % reducerad.
  • Dubbel 2-portsventil (lossblås-/matningsventil): Kan hålla vakuum även vid spänningsbortfall. Förhindrar att arbetsstycken plötsligt tappas.
  • Allt-i-ett-design med integrerade komponenter för att göra den Kompakt och lätt.
  • Styr och övervaka upp till 32 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll:
    • EX260-kompatibla protokoll: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Kompatibla protokoll: Getaway decentraliserat system
    • EX600 Kompatibla protokoll: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, trådlös, kompatibel trådlös basenhet.
  • Tryckluftmatad.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.
Vacuum (V) Port
Konsol
Pump System PE Port Female Thread
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut
Vacuum Break Flow Adjustment