Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZK2-A

The all-in-one silent energy saving solution

  • Uppnå effektivitet – Ejektor, ventil och ramp i en enda enhet
  • Sänk din luftförbrukning – Energibesparande digital vakuumvakt och en 2-stegs ejektor
  • Erhåll kompakthet och lätthet – Idealisk lösning för att flytta verktyg
  • Gör din arbetsplats tystare – Ljuddämpare med hög brusreducering.

And much more

  • Avancerad vakuumenhet (ejektor/ventil/ramp) med lågt ljud och högeffektiva alternativ.
  • Energibesparande digital vakuumvakt: Intermittent aktivering (matning/avluftning) endast när vakuumet minskar.
  • Effektivare 2-stegs ejektor: Luftförbrukningen 30 % reducerad.
  • Dubbel 2-portsventil (lossblås-/matningsventil): Kan hålla vakuum även vid spänningsbortfall. Förhindrar att arbetsstycken plötsligt tappas.
  • Allt-i-ett-design med integrerade komponenter för att göra den Kompakt och lätt.
  • Luchtgestuurde specificatie, retrofit van de vacuümsensor en basisplaat met railmontagebeugel mogelijk.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Supply Valve / Release Valve
Voltage
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.
Vacuum (V) Port
Pump System PE Port Female Thread
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut
Vacuum Break Flow Adjustment
Manifold Common Release Pressure Supply