Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZB

Önskemål om en vakuumejektor med snabb vidhäftning av arbetsstycke och förbättrad prestanda i överföringsapplikationer har nu uppfyllts genom lanseringen av vår nya kompakta vakuumejektor och vakuumpumpenhet: Serie ZB. Serie ZB utvecklades ursprungligen för överföringsapplikationer för kiselplattor och chip och är cirka 25 % mindre än våra alternativa vakuumenheter och är också betydligt lättare – bara 46 g för en enskild enhet utan sensor. Tack vare dessa minskningar i storlek och vikt kan ZB-enheten nu monteras direkt på en maskins rörliga komponent och så nära arbetsstycket som ska överföras som möjligt, vilket dramatiskt förbättrar vakuumuppsugningens prestanda. Serie ZB är även konstruerad med separata vakuum- och tryckledningar, vilket effektivt minskar risken för att damm som samlats i filterelementet släpps ut i omgivningen via enheternas utlopp. Ytterligare funktioner och tillval hos ZB inkluderar en matningsventil med låsningsspecifikationer, en digital vakuumvakt med kopieringsfunktion så att upp till 10 givare kan ställas in samtidigt vilket sparar installationstid och potentiellt irriterande inställningsfel genom separat inmatning och användning av enkla instickskopplingar för att ansluta sugfilter och ljuddämpare.

Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria