Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

XTO-674, backventil

  • Material i hus: mässing.
  • Lågt öppningstryck: 0.01 MPa.
  • Högtemperatur: 80°C.
  • Lågtemperatur: -30°C.
  • Tätningsmaterial: NBR/FKM/CR.