Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

XT34-303, Pilot Backventil med lägesdetektering

  • Enligt ISO 13849.
  • Elektronisk givare PNP: D-M9
  • Kablage.: 500 mm och M8-kontakt
  • Arbetstryck: 0,1 till 0,7 MPa
  • Omgivnings och mediatemperatur: -5 till 60 °C (ingen frysning)

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 4 of 4 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

XT34-303
Body Size