Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VZM400, 5-ports mekanisk ventil, Stålslid

  • Media:luft, inerta gaser
  • Arbetstryck: 0.15 till 1.0MPa
  • Omgivande och media temp: -5° till 60°C (ej frysning)
  • Effektiv area (mm²): 10
  • Portstorlek: huvudventil Rc(PT) 1/8, pilotventil (EXH) M5x0.8