Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VXK, 2-ports magnetventil med inbyggd Y-sil

Efter önskemål från industrin om en direktstyrd 2-ports magnetventil med lågt underhåll och lång livslängd har våra utvecklingsingenjörer tagits sig an utmaningen med vår nya serie VXK med ett unikt inbyggt filter. VXK:s inbyggda filterenhet i rostfritt stål med 100 mesh i maskstorlek är utformad för att förbättra ventilens prestanda och för att stoppa läckaget, och tar effektivt bort främmande ämnen i cirkulerande media och skyddar utrustning nedströms och säkerställer samtidigt längre livslängd för ventilen. Ytterligare fördelar med denna utrymmesbesparande utformning visar sig genom den minskade tid som krävs för underhåll eftersom det Y-formade filtret enkelt kan tas bort utan att behöva ta isär anslutningar. Serie VXK är utbytbar i portstorlek och spänning med vårt populära sortiment VX2 magnetventiler och de delar många prestandaegenskaper. VXK finns i både AC- eller DC-varianter och både normalt stängda och normalt öppna ventiltyper, och den har kapslingsklassificering IP65 och är idealisk för användning med luft, vatten, olja eller ånga vid tryck upp till 3,0 MPa och med media mellan -20 till +60 °C.