Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VXD, enskilt montage, pilotstyrd, 2-ports magnetventil

Vår uppdaterade pilotstyrda 2-ports magnetventil, VXD-serien, är 7 % mindre än tidigare konventionella modeller, samtidigt som den ger stora fördelar för kunderna. Den förnyade VXD-serien stöder vårt åtagande att utveckla nya innovationer för att driva på energibesparingar för kunderna. Det är inte bara mer kompakt, utan använder mindre effekt. VXD-serien är idealisk för applikationer med luft, vatten, olja, uppvärmt vatten och olja med hög temperatur, från biltvättsanläggningar till oljeledningar i processindustrier, och finns i ett brett utbud av husmaterial, aluminium, plast, mässing och rostfritt stål, och har alternativ som är beständiga mot ozon i låg koncentration samt oljefria. Man kan även dra nytta av arbetsbesparingar eftersom luftversionen med plasthus har alternativ för inbyggd instickskoppling. Andra funktioner inkluderar en gummidämpning som minskar ventilens bullernivå och tack vare en speciell konstruktion har dess livslängd förlängts. Den har också en förbättrad AV-responstid när den används med vätskor med hög viskositet, som olja.

Configure your product

 
Size - Valve Type
Fluid
Body material - Port size - Orifice diameter
Voltage - Electrical entry
Special Voltage
Other Options
EPDM Specification
Bracket/Special Electrical Entry Direction
(Options for EPDM)
Bracket
Special Electrical Entry Direction
(Options for Bracket)