Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Snedsätesventil – VXB

Ventilen som lever upp till dina förväntningar

  • Låg kostnad– Lång livslängd
  • Lägre underhållskostnader– Robust konstruktion
  • Pålitlighet– Tätning med höga prestanda
  • Kan monteras i trånga utrymmen– Endast 100 mm

And much more

  • Passande media: ånga, vatten och luft
  • Flöde upp till 108 l/min. Genomlopp: 11 till 18 mm
  • Portstorlek: 3/8" till 3/4"
  • Lång livslängd: upp till 5 miljoner cykler
  • Husmaterial: rostfritt stål motsvarande 316L, brons.