Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VV100

VV100
Efter önskemål från elektronik- och halvledarindustrin om en kompakt rampenhet med integrerade 3-ports magnetventiler är vi glada att kunna lansera vår nya serie VV100 integrerad rampenhet. Den är utformad med utrymmesbesparing och användarvänlighet i åtanke, och våra utvecklingsingenjörer har skickligt integrerat två enskilda 3-ports magnetventiler i varje ventilstation och därigenom minskat enhetens totala storlek. Genom att använda denna unika funktion kan VV100 ramper nu byggas med upp till 146,4 mm längd genom att helt enkelt ändra längden på rampens dragstång och genom att lägga till eller ta bort antalet inkopplade (D-sub-kontakt) eller fast anslutna ventilstationer. Man har även haft energibesparing i åtanke då enskilda ventiler kan beställas med en energisparkrets, vilket minskar energiförbrukningen från 0,4 W som standard till endast 0,15 W vid användning av modellen för kontinuerlig drift. Och eftersom varje ventil kan stängas av manuellt garanteras säkert underhåll. Serie VV100 är lämplig för både direkt- eller konsolmontering och kan även hantera olika anslutningsstorlekar inklusive våra miniatyrinstickskopplingar på 2 mm.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria