Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VSS / VSR

VSS / VSR
  • 5-ports magnetventil som överensstämmer med ISO-standard 15407-2
  • Gränssnitt som överensstämmer med 18 mm storlek (VSS/R8-2) & 26 mm storlek (VSS/R8-4)
  • Kompakt design med hög flödeskapacitet (upp till 1 085 l/min)
  • Enastående snabb responstid (VSS8-2: 20 ms eller mindre)
  • Lång livslängd: 200 miljoner cykler
  • Tillgänglighet: gummi-/metalltätning; flera parallella/fältbussvariationer, plug-in-typ
  • IP65-kompatibel (utom D-sub-kontakt och flatkabelsatser).

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria