Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VR21,- tidventil

      
  • Matningstryck: 0 till 1,0 MPa
  •   
  • Signaltryck: 0,25 till 0,8 MPa
  •   
  • Tidsfördröjning: 0,5 till 60s
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5°; till 60 °C (ingen frysning)
  •   
  • Effektiv genomloppsarea (mm²): 2,5
  •