Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VR12 * 0F, växelventil med instickskoppling serie

      
  • Maximalt arbetstryck: 1 MPa (145 psi)
  •   
  • Minsta arbetstryck: 0.05 MPa (7 psi)
  •   
  • Provtryck: 1,5 MPa (218 psi)
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5°; till 60 °C (23°; till 140°; F) (utan frysning)
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

VR1210F-23
Body Size
Applicable Tube OD

Body Size
1 (1/8 Basis)
Applicable Tube OD
23 (Ø3.2 Millimeter Size)
Vikt
0.026 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version