<ul><li>Fluid: air, inert gas</li><li>Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa<br>(high pressure style: 1.0MPa)</li><li>Cv factor: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC;<br>100, 110, 200, 220VAC</li><li>Response time:<br>VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less<br>VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VQZ2-1--Q
Tillgänglighet: Finns kanske inte på lager Klicka här
för andra varianter som normalt finns i lager, eller Kontakta SMC
för vidare hjälp