Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VQ7-6 / 7-8

VQ7-6 / 7-8
  • 5-ports magnetventil som överensstämmer med ISO-standard 5599-1
  • Gränssnitt som överensstämmer med storlek 1 (VQ7-6) och storlek 2 (VQ7-8)
  • Utrymmesbesparande profil och lätt vikt med hög flödeskapacitet (upp till 3140,8 l/min)
  • Enastående snabb responstid (VQ7-6: 12 ms eller mindre)
  • Lång livslängd: 100 miljoner cykler (metalltätning)
  • Tillgänglighet: mjuktätning/metalltätning, flera rampvarianter, rampplatta inte kompatibel med plug-in
  • Överensstämmer med IP65.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria