Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VQ1000-serien, VQ1 * 0 * 5-ports magnetventil, plug-in typ, ansl.platta, Ny modell

  • Media: luft/inert gas
  • Arbetstryck: 0.1MPa - 0.7MPa
    (högtrycksvariant 1.0MPa)
  • Effektiv area mm 2 (Cv): metallslid 3.6 (0.2);
    mjuktätande 5.4 (0.3)
  • Spänning: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -10 till 50°C

Configure your product

 
Actuation
Seal
Function
Coil Voltage
Light/Surge Suppressor
Manual Override
CE Compliant