Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VNA (Tryckstyrd), processventil för luft

      
  • Media: luft; CO 2; kvävgas; freon 11, 113, 114;
    turbinolja, Media, argon, helium
  •   
  • Provtryck: 1,5 MPa
  •   
  • Arbetstryck: 0 till 1 MPa
  •   
  • Effektivt genomlopp: 13 till 770 mm²
  •   
  • Spänning: AC (50/60Hz) 100V, 200V, andra (tillval);
    DC 24V, andra (tillval)
  •   
  • Omgivningstemperatur: -5 till 60 °C (ingen frysning)
  •   

Configure your product

 
Size
Valve Type
Sealant
Thread
Port Size
Bracket