Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VM100, 100-serien, 2/3-ports mekanisk ventil

      
  • Denna produkt är utgående och kommer att ersättas avNya VM100serien.
  •   
  • Media: luft
  •   
  • Arbetstryck: -100 kPa till 1,0 MPa
  •   
  • Effektiv genomloppsarea (Cv): 2,5 mm²(0,14)
  •   
  • Anslutning: sida eller botten
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5° till 60 °C (ingen frysning)
  •   

Configure your product

 
Number of Ports
Piping Direct., Plunger Length
Port Thread
Actuator Type
Suffix
Indicator