Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VK300

VK300
Universell port. Finns för NC-ventil, NO-ventil, delningsventil, väljarventil osv. Nl/min: 196. Kompakt: Bredd 18 X Längd 63 (mm). Låg förbrukning 4 W. DC (Standard). 2 W DC (Lågwattstyp). Passande för vakuumanvändning –101,2 kPa. Kopparfria specifikationer som standard. De delar som kommer i kontakt med media innehåller inte koppar, vilket gör att standardprodukten kan användas i befintligt skick.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria