Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VHS

VHS
Serie VHS är den senaste produkten vars utformning har reviderats som en del av vår investering i forskning för att förbättra prestandan och funktionen hos produkter från SMC, samt för att ta fram innovationer som driver på energibesparingar och ger våra kunder konkurrensfördelar. Detta fokus har resulterar i att den uppdaterade VHS har ett ökat flöde med upp till 45 %, vilket innebär att den kan användas till större applikationer, vilket ger handelsmässiga fördelar då kunder inte behöver betala för större och därmed mer kostsamma ventiler. Den nya serie VHS har även val mellan två material för handtag och skyddskåpa: PBT-plast eller aluminium. PBT-plasten är mycket flamhärdig och upp till 60 % lättare än den konventionella modellen helt i aluminium. Dessutom finns den dubbelverkande modellen, som förhindrar funktionsstörningar, i två nya storlekar: VHS2510 och VHS3510. Andra nya funktioner inkluderar en inbyggd ljuddämpare för att spara utrymme i området under ventilen och monteringsfästet. Allt detta kombineras med ett förbättrat utseende för att komplettera den nya luftberedningsserien AC.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria