Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VFM300, 5-ports mekanisk ventil, mjuktätande, metrisk

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure range: 0.15 to 0.9MPa
  • Effective area (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • Maximum frequency (mechanical operation style):
    300 c.p.m. or less
  • Weight (Basic): 260g

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 9 of 9 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

VFM35--
Body Option
Portstorlek
Style
Suffix
Accessory