Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VEX1 * 0 Effektventil, regulatorventil

      
  • Regulatorventil
  •   
  • Varianter: luftstyrd, extern pilotventil
  •   
  • Anslutning (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  •   
  • Maximalt arbetstryck: 1,0 MPa
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: 0 till 50 °C
  •