Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VCL20/30/40, 2-ports magnetventil för olja

      
  • Denna produkt är utgående och kommer att ersättas av New VX2serien.
  • Multiventil för olja
  • Provtryck: 5.0MPa
  • Omgivningstemperatur: -20 to 60°C (Standard)
    -20 to 100°C (Hög temp.)
  • Mediatemperatur: -10 to 60°C (Standard)
    -10 to 100°C (Hög temp.)
  • Ventilläckage cm³/min:0 (med olja)
  •   

Configure your product

 
Series
Valve Type
Coil Voltage
Electrical Entry
Orifice
Port Size
Thread
Insulator Material
Option
Q