Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VCHC40, 5,0 MPa backventil

Processindustri och PET-maskinbyggare har kommit med önskemål om både 2- och 3-ports pilotstyrda magnetventiler med hög tryckprestanda som nu besvaras genom lanseringen av SMC:s senaste sortiment i serien VCH. Dessa nya ventiler är konstruerade för användning med luft eller inert gas och kan fungera upp till ett maximalt tryck på 5,0 MPa och överskrider därmed SMC:s befintliga högtrycksserie VXH avsevärt. Med stora flödespassager och portstorlekar som överensstämmer med ISO1179-1 på G1/2 till G1 säkerställs höga flöden och genom en minskning av pilotkammarens totala volym kan responstiden nu endast mätas i millisekunder. Dessutom erbjuder VCH-serien kapslingsskydd som motsvarar IP65 och en elkontakt av DIN-typ som standard och på grund av dess unika kollisionsfria armaturkonstruktion, med mjuktätande fjäderben och uretanmembran har tidiga indikationer bekräftat att ventilernas livslängd kommer att överstiga 10 miljoner cykler. För närvarande finns VCH-serien i fyra olika ventilkonfigurationer: 2-ports ventil, normalt stängd – VCH41, 2-ports ventil, normalt öppen – VCH 42, vårt 3-ports alternativ – VCH410, med backventil – VCHC40.

Configure your product

 
Port Size