För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
Vi är glada att presentera den uppdaterade serie CG1-Z rund luftcylinder med ren profil. Denna nya serie, som har diametrar från 20 till 100 mm, erbjuder förbättrad montering av givare och inkluderar många nya funktioner som minskar kostnaderna för montering och underhåll tillsammans med förbättrad flexibilitet. Finjusteringar av givarna kan nu göras genom att enkelt lossa en skruv och förbättrad sikt erhålls tack vare en transparent konsol för givare. Både utvändigt och invändigt gängade typer av kolvstångsände kan väljas, där invändigt gängad kolvstångsände finns som standard och är upp till 52 mm kortare än dess utvändigt gängade motsvarighet. En mängd olika alternativ för monteringsfäste, enkel konstruktion och ingen ansamling av främmande partiklar tack vare grundutförandet för fäste utan svängtapp med invändig gänga, gör CG1-Z lämplig för ett en lång rad applikationer såsom fastklämning, pick & place och positionering inom många branscher.
Efter en översyn av vår populära CQ2-serie kompakta cylindrar har våra utvecklingsingenjörer gett hela cylindersortimentet en ny utformning för att ge dig ännu fler prestandafördelar och fler cylinderalternativ. Den stora skillnaden mellan det nya CQ2-sortimentet och den gamla modellen är det helt omgjorda huset, som erbjuder förbättrade möjligheter till montering av givare plus en total minskning av cylinderns vikt på 5–13 % beroende på modell. Nu är alla CQ2-cylindrar från Ø 32 till 200 mm konstruerade med spår där givare kan skjutas in på alla fyra sidor utan att det behövs några fästen för givare. Och för mindre diametrar mellan Ø 12 och 25 mm har spår också integrerats i den nya husutformningen för att kunna montera givare utan fästen på två ytor. Spåret för givare är utformat för användning med våra lättinställda elektroniska givare med två färger och ger ett fullkomligt skydd mot potentiella oavsiktliga skador och förbättrade hälso- och säkerhetsfördelar under både installations- och underhållsarbete.
Den kompakta cylindern CQS finns för de applikationer med små cylinderdiametrar där det är viktigt att spara på utrymme. Samtidigt som den delar många av de enastående funktionerna i CQ2-serien erbjuder CQS vanliga långa slaglängder (upp till 300 mm) i fyra diametrar från 12 till 25 mm. Versioner med långa slaglängder omfattar en slitring och tjockare kolv för att hantera de större lagringsbehoven hos de längre slaglängderna. Hustyper både med magnet för givare och utan magnet för givare är de samma, och givare kan monteras på tre (diameter 12–16) respektive fyra sidor (diameter 20–25). En version för ökad sidobelastning (CQS*S) finns tillgänglig för mer krävande applikationer.
Serie CG1 precisionsluftcylindrar för renrum finns i 8 diametrar, och kan uppfylla behoven i alla applikationer. Röret är tillverkat i extruderad aluminium vilket ger en otroligt slät yta som möjliggör lågt starttryck och smidig kolvrörelse. Åtta monteringsalternativ finns. Med magnet för givare.
CQM är en kompakt cylinder integrerad med en styrstång och platta. Serien finns i 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 och 100 mm diameter med samma monteringsdimensioner som CQ2. Styrstången och plattan gör att arbetsstycken kan monteras direkt. CQM-serien erbjuder 4 gånger högre tålighet mot sidobelastning jämfört med CQ2K och vridstyrning med noggrannhet på ±0,2°.
En av de utmaningar som maskinbyggare står inför är det ofta upprepade önskemålet om mindre och mer kompakta maskiner. I många fall är denna utmaning inte alltför svår att uppnå, men ofta begränsas omfattande storleksminskningar av prestandan hos de komponenter som används i dess konstruktion. Som världsledande inom pneumatik är SMC mycket medvetna om dessa frågor och CQU, vår nya serie av kompakta ovalcylindrar, tar sig an denna utmaning med både kraft och utrymmesbesparande prestanda. CQU-serien är utformad för användning i allmänna applikationer för automation och ger de bästa prestandaegenskaperna från SMC:s populära ovalcylindrar i MU-serien och kompakta cylindrar i CQ2-serien i ett exceptionellt litet ovalcylinderhus. Tack vare utvecklingen av en unik patenterad elliptisk låsring, som eliminerar behovet av cylindergavlar, är CQU-serien upp till 15 % kortare än MU, 40 % smalare än CQ2 och erbjuder en minskad vikt på upp till 36 % beroende på vald modell. En ytterligare fördel med denna innovativa konstruktion säkerställer att CQU-serien också är väsentligt mycket lättare än någon annan ovalcylinder som för närvarande finns på marknaden. CQU-serien är perfekt för applikationer med små avstånd för montering eller där man behöver montera en cylinder med låg tyngdpunkt, och den kan även användas med en extern styrning. Serie CQU är utformad för användning med en liten givare, vilken kan monteras på 4 sidor, och har även alternativ för montering vertikalt, horisontellt, med fotfäste eller med dubbel gaffellänk.