För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
Removed due to no functionality enabled detected
AMJ-serien är effektiv för att avlägsna vattendroppar från luften som sugs in i vakuumpumpar och ejektorer. Över 90 % av dropparna kan tas bort med hjälp av ett särskilt vattendroppborttagningselement. En avloppskran gör det möjligt att tappa ur avloppet manuellt efter att ha utjämnat vakuumet. Även när elementet är mättat med vatten, sker nästan inget tryckfall (ökat motstånd).
Vakuumregulatorn i IRV-serien utvecklades för att uppgradera utformningen av T203-modellen till en mer kompakt storlek och för att bredda utbudet av vakuumregulatorer. Tillgängliga gängstorlekar inkluderar Rc(PT), NPT och G(PF). Den nya och förbättrade IRV10/20-serien erbjuder enkelsidiga anslutningar för enkel installation och panelmontering. Inbyggda instickskopplingar inkluderar 6, 8 och 10 mm och även 1/4", 5/16", och 3/8" för både vinklade och raka kopplingar.
ZH och ZU-serien vakuumejektorer för punktanvändning med låg vikt kombinerar enkel utformning med hög prestanda. Anslut bara tryckluftsmatning i ena änden så erhålls vakuum i den andra änden. De smala ZU-ejektorerna är extra kompakta. Den omedelbara responsen från ZH och ZU kan vara snabbare än centrala vakuumsystem. Dessutom är dessa ejektorer ofta mindre och lättare än de skrymmande vakuumledningar som används i centrala vakuumsystem. En inbyggd utloppsljuddämpare håller ejektorbullret till ett minimum. Finns i fyra munstyckesdiametrar och ett antal portstorlekar.
Flerstegserien ZL är en högeffektiv vakuumejektor som arbetar med 150 % verkningsgrad (jämfört med cirka 40 % för andra enheter). För varje scfm tryckluft den förbrukar genererar ZL otroliga 1,587 scfm i sugflöde. ZL finns med en inbyggd vakuumvakt med digital avläsning för flexibel utformning. Andra funktioner inkluderar inbyggda sugfilter, utloppsljuddämpare och slangkopplingar av instickstyp. Dess kompakta utformning möjliggör montering från tre sidor.
ZM-serien är en allt-i-ett vakuumenhet, komplett med internt sugfilter, ljuddämpare för avluftning, matnings- och lossblåsningsventil samt vakuumvakt. Dess utformning med tvåstegmunstycke ökar sugflödet med 40 % jämfört med enstegsejektorer, men dess kompakta storlek gör den lämplig för många olika applikationer. ZM-seriens ejektorer har också ett starkt lossblåsningtryck för snabba cykeltider. Finns i fristående konfiguration eller rampkonfiguration.
Removed due to no functionality enabled detected