Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZHP, Sugkopp med ejektor

  • Sugkoppsdiameter: 63 och 80 mm
  • Sugkoppstyper: Bälgsugkopp med spår och flat med spår
  • Tillgängliga material: NBR. Silikongummi, uretangummi, FKM
  • Dysdiameter (mm): 0,7, 1,0, 1,2, 1,5

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

ZHP-
Pad Diameter
Pad Form
Pad Material
Mounting
Ejector/Nozzle Size
Supply Port
Exhaust