Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

V100

V100
Kunder som letar efter en kompakt och lätt ventil för högt flöde för att styra processventiler eller ställdonsapplikationer behöver inte leta längre. Efter omfattande forskning och utveckling har världsledande SMC lanserat sin senaste serie V100 – en av de mest avancerade magnetventilerna på marknaden i dagsläget. V100 är konstruerad med en revolutionerande magnetisk krets och utvändigt hölje, och dess maskinfria och miljövänliga konstruktion låter
spolen öka sin kraft med 160 %. Dessutom sparas energi genom ventilens progressiva låga effektförbrukning. Standardversionen av V100 använder endast 0,35 W vilket är 76 % mindre än jämförbara ventiler och lågeffektsmodellen använder endast 0,1 W, vilket innebär en dramatisk besparing på upp till 93 % jämfört med befintliga produkter. Valmöjlighet finns för 3, 5, 6, 12 respektive 24 VDC. Serie V100
har en ventildelning på bara 10 mm och en total höjd och längd på 24,7 mm respektive 27 mm, och är förmodligen en av de minsta pneumatiska ventiler som för närvarande finns tillgängliga. Med endast 12 g vikt och med flöden på mellan 8,4 och 24 l/min är ventilen den perfekta lösningen när utrymme, prestanda och vikt på komponenter är avgörande.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria