Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Vakuumenhet
ZK2 - A är en komplett vakuumenhet innehållande: Matningsventil, ejektor, ventil för lossblåsning, vakuumvakt samt nålventil för att reglera lossblåsning. Redan här får ni en omedelbar besparing i underhåll och installationskostnader.
Den stora vinsten ligger i att ZK2 - A är konstruerad för att förbruka så lite tryckluft som möjligt . En optimerad 2-stegs ejektor ökar sugflödet med nästan 50% samtidigt som luftförbrukningen minskar med 30%, vilket ger låga driftkostnader. Genom att välja den digitala tryckvakten med energispar-funktion kan förbrukningen minskas med ytterligare 90%. Tryckluft förbrukas bara när det behövs. När önskad vakuumnivå uppnås, stängs förbrukningen av till dess nivån faller till inställd min nivå.
Besök vår produktkatalog och hämta all information du behöver: lagerstatus, 3D-modell, CAD-fil, instruktionsbok, datablad och mycket mer.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".