Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

AMS20/30/40/60

Uppgradera din tryckluftshantering

Kombination av regulator, trådlös basenhet och avluftningsventil

AMS20/30/40/60 introducerar nästa generation av luftbehandlingssystem. Med en kombination av regulator, trådlös basenhet och avluftningsventil kan du övervaka temperatur, tryck och flöde i ditt system och programmera avstängningstider och standby-perioder för att spara energi när aktiviteten är låg.

Fler fördelar med AMS20/30/40/60

  • Spara energi och öka hållbarheten - Programmerbar automatisk tryckreglering och avstängningstider
  • Förbättra möjligheterna till underhåll - Mätning och uppföljning av flöde, tryck och temperatur
  • Digitalisera din tryckluftsinstallation - Virtuell styrning av parametrar med fältbuss eller OPC UA datainsamling
  • Minska arbetstid och tid för kabeldragning - Trådlös kommunikation med upp till 100 meter räckvidd och upp till 10 anslutna enheter

Film om hur AMS20/30/40/60 kan lyfta din luftbehandling

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Digitala produktkatalogen

I vår produktkatalog online får du allt du behöver för att bygga din lösning: lagertillgänglighet, 3D-modell, CAD-fil, bruksanvisning, datablad och mycket mer.

Mer information om AMS20/30/40/60

Relaterad information