Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

PF3WB/C/S/R

Förutse störningar på ett enkelt och centraliserat sätt

Vill du kunna övervaka hela din produktion snabbt och enkelt?  Vill du utnyttja alla fördelarna med IO-Link?

Då är SMC:s PF3WB/C/S/R vad du behöver! Montera flera flödesvakter tillsammans i samma rampmontage, vilket inte bara centraliserar övervakningen av flöde och temperatur, utan även sparar plats i alla applikationer för vattenkylning. Dessutom kan du dra nytta av alla fördelar med IO-Link.

Fördelarna med SMC:s digitala flödesvakt för vatten:

  • Skaffa dig full kontroll – Möjlighet att montera olika flödesvakter tillsammans i samma ramp.
  • Öka tillgängligheten på din utrustning – Kombinationen med temperaturavkänning, flödesjustering och IO-Link hjälper dig att förutse och förhindra störningar.
  • Få all information med en snabb blick – 2-delad display med 3 färger
  • Utnyttja fördelarna med IO-Link tillsammans med SMC – Din leverantör för dina automationsbehov.

 

Löser denna produkt dina behov?

Besök vår katalog on-line för att komma åt allt som du behöver för din lösning: tillgänglighet, 3D-modeller, CAD-filer och mycket mer.

PF3WB/C/S/R-relaterad information

Se hur SMC:s PF3W-ramp kan hjälpa dig att “Förutse störningar på ett enkelt och centraliserat sätt”

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".