I dagens automatiserade industri spelar elektrisk drivteknik en avgörande roll i många tillverknings- och logistikprocesser. SMC erbjuder en omfattande portfölj av mycket anpassningsbara elektriska drivenheter, perfekta för olika rörelser och applikationer. Oavsett om det är linjär rörelse, rotation, grip eller stopp, uppfyller våra elektriska grip- och vriddon, elektriska linjärenheter och kontrollenheter med precision och mångsidighet alla dina krav.
SMC:s toppmoderna elektriska enheter är synonymt med flexibilitet – de arbetar inte bara, utan transformeras också, för att möta dina specifika behov. Dra nytta av anpassningsförmågan hos våra lösningar som ger dig kontrollen och där systemet anpassar sig efter dina specifika instruktioner.
Vårt utbud av elektriska lösningar har till exempel batterilös absolutenkoder, vilket eliminerar behovet av regelmässigt underhåll och säkerställer kontinuerlig precisionsdrift. Våra motorlösa enheter har en strömlinjeformad, effektiv design - perfekt för situationer där utrymmes- och energibesparingar är avgörande. Kombinerat med STO-funktioner för extra säkerhet, är våra lösningar mer än anpassningsbara – de är smart konstruerade för framtiden.
Det breda utbudet av motoralternativ, mekanik och kontrollenheter, tillsammans med deras oöverträffade flexibilitet, gör att vi med tillförsikt kan säga att SMC:s elektriska servolösningar erbjuder dig många fördelar:
Utför vilken rörelse som helst, var som helst, på vilket sätt du vill – En otalig mängd rörelser finns till ditt förfogande
Styr på det sätt som passar dig bäst – Digitala I/O, IO-Link och kommunikationsprotokoll som PROFINET, EtherCAT® och EtherNet/IP™
Förbättra din maskinsäkerhet – Safe Torque Off underfunktion med SIL 3, SIL CL och PL e-certifieringar
Gör din fabrik smartare – SMC:s elektriska lösningar är Industri 4.0-vänliga.
Ta steget in i framtidens automation med SMC, där din rörelseförmåga är obegränsad.
Presterar varje rörelse enligt dina behov.
Kontrollera den som du önskar.