Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Cirkulationskylare
Då är du medveten om vikten av exakt och noggrann temperaturkontroll för att hålla temperaturen inom snäva toleranser. Med vårt sortiment av Cirkulationskylare – Chillers, kommer du att:
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Utforska våra produkter och verktyg för dimensionering och hitta din bästa lösning.
Luftkyld cirkulationskylare för tuffa miljöer (IP54)
Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
Kylkapacitet: 1,7 till 4,5 kW (50Hz)
Noggrann luft- eller vattenkyld cirkulationskylare av peltiertyp för 19-tumsrack
Temperaturstabilitet: ± 0,01 till 0,03 °C
Kylkapacitet: 0,2 till 1,2 kW
* Finns med IO-Link * Roterbar display som är enkel att läsa av * IP65 för tuffa omgivningar
* Kompakt montage spar utrymme * Enkel installation * Flödesvakter med IO-Link
HRL Energisparande och utrymmessparande 30 % reduktion av elkonsumtionen
HRZ
Nedan kan du se exempel på tillämpningar där SMC:s Cirkulationskylare-Chillers har visat sig framgångsrika i att kontrollera värmealstringen:
Kylning av transformator och svetstång
Temperaturreglering av bläckapplikatorer och UV-lampor
Värmeapplikatorer för svetsning av plastfilmer och kartong
Kylning av gjutformar
Kylning av optikhuvud, oscillator och strömkälla – vilket kräver mycket exakt temperaturkontroll
Kyla respektive värma upp spolar och transformatorer
Strängsprutning
Blekning