Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

MACM

Effektiv hantering av tunga laster

Förflyttar du tunga laster på transportband och behöver rikta upp dem?

Med centreringsenhet MACM kan du använda mindre positioneringscylindrar för att rikta upp tungt gods,
vilket gör att du sparar både utrymme och tryckluft.

MACM - fördelar:

  • Sparar utrymme och tryckluft - mindre justeringscylindrar för centrering av laster på upp till 1000 kg
  • Positionerar med precision - lasten kan förflyttas i alla riktningar och roteras 360° med ± 1 mm centreringsnoggrannhet
  • Säkrar positionen - luftstyrd låsmekanism och extern fotosensor för kvittens på låst/olåst läge

Upptäck mer

Besök vår produktkatalog online och se 3D-modeller, CAD-filer, manualer, datablad och mycket mer.

MACM relaterad information

Se själv hur effektivt MACM “sparar utrymme och tryckluft”

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".