Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

AP Tech komponenter för processgaser

Söker du ventiler och regulatorer för gaser med höga renhetskrav?

SMC Corporation förvärvade företaget AP Tech 2007

Ett nordamerikanskt bolag, grundat 1987, och global marknadsledare inom regulatorer och ventiler för processgaser som används vid tillverkning av halvledare och kiselplattor, eller till andra industrisektorer som solcells- och panel tillverkning med höga krav på rena gaser i sin process.

 

AP Tech Produktprogram:

  • Regulatorer
  • Pneumatiska och manuella ventiler
  • Flödessensorer

Produkternas sortiment sträcker sig från 1/4" till 1", och tryck upp till 300 bar samt kompatibla för vakuum.

AP Tech:s produkter är tillverkade, testade och packade enligt renrumskrav och processen uppfyller högsta kvalitetsstandard (ISO 9001).

 

Industrier som använder AP Tech’s produkter:

AP Tech grundades 1987 av President och CEO Rene Zakhour. Renés vision var att tillverka produkter med bästa kvalitet, prestanda och pålitlighet med exceptionell service och teknisk support.

AP Tech:s mål är att möta kundkrav och de högsta renhetskraven, genom uppbyggnad av en flexibel organisation som gör att produkter enkelt kan sammanställas med en rimlig leveranstid, samt att ge snabba svar på förfrågningar – tekniska eller kommersiella.

AP Tech relaterad information